Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"380650","name":"PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
Фактическое изделие может отличаться
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
Номер артикула: 380650
GTIN: 4046548063967
Промышленный сетевой коммутатор Ethernet, управляемый, 6 стандартныхпортов 10/100 BASE TX, RJ45,
2 одномодовых полупроводниковых порта 100BASE-FX, кольцевоерезервирование по протоколу MRP.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) |
10
60 |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Экологические данные
| Окружающая температура |
0
60 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 95% 40 °C |
| ЭМС по стандарту... |
EN 55022, класс A
EN 61000-4-4 FCC CFR47, часть 15, класс A EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
| Размер по высоте | 131 |
| Размер по ширине | 74 |
| Размер по глубине | 111 |
| Вес нетто | 429 |
| Вес брутто | 760 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 19170106 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000037 |
| Эталонная функция ETIM | EC000734 |
| UNSPSC 25 | 43222612 |
| GTIN | 4046548063967 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Дополнительные принадлежности
SafetyNET p Cable
380000
По метру, Cat5e (100 Мбит/с), ПУР, желтый RAL1003, 2x2x0,35, цвет
сигнальный проводов: белый, желтый, синий, оранжевый
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
Коннектор RJ45, прямой, IP20, 4-контактный, Cat5e, AWG 22 (4-жильный),
диаметр кабеля: 6,3-6,7 мм