Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"380650","name":"PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Abbildung ähnlich
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
Artikelnummer: 380650
GTIN: 4046548063967
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45,
2 x 100BASE-FX Singlemode SC Ports, Ringredundanz MRP.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 |
10
60 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
0
60 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 95 % r. F. at 40 °C |
| EMV nach Norm .... |
EN 55022 Class A
EN 61000-4-4 FCC CFR47 Part 15 Class A EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
| Abmessung h | 131 |
| Abmessung b | 74 |
| Abmessung t | 111 |
| Nettogewicht | 429 |
| Bruttogewicht | 760 |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 6 Kleine IT-/Kommunik.geräte |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 19170106 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000037 |
| ETIM Reference Feature | EC000734 |
| UNSPSC 25 | 43222612 |
| GTIN | 4046548063967 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Optionales Zubehör
SafetyNET p Cable
380000
Meterware, Cat5e (100mBit/s), PUR, Gelb RAL1003, 2x2x0,35, Farbe
Einzeladern: weiß, gelb, blau, orange
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45-Steckverbinder, gerade, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-adrig),
Kabeldurchmesser: 6,3 - 6,7 mm