text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PMCtendo AC2.77/0/M/1/1/4/H/3

製品コード: 8176212
GTIN: 
without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 28.0 Nm Io = 17.2 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 36.2 kgcm2.

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


 
保護構造、ハウジング IP65  
実量 23000  g
総重量 26500  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)