text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMCtendo AC2.77/0/M/1/1/4/H/3

Kód materiálu: 8176212
GTIN: 
without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 28.0 Nm Io = 17.2 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 36.2 kgcm2.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
 
Typ krytí, pouzdro IP65  
Čistá váha 23000  g
Celková hmotnost 26500  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)