text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PMCtendo AC2.77/0/M/1/1/4/H/3

Ürün numarası: 8176212
GTIN: 
without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 28.0 Nm Io = 17.2 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 36.2 kgcm2.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CE  
 
Koruma tip, muhafaza IP65  
Net agirlik 23000  g
Brüt ağırlık 26500  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)