Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8176212","name":"PMCtendo AC2.77/0/M/1/1/4/H/3","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC2.77/0/M/1/1/4/H/3
Tuotenumero: 8176212
GTIN:
without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 28.0 Nm Io =
17.2 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 36.2 kgcm2.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |