text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMCtendo AC2.77/0/M/1/1/4/H/3

Número de producto: 8176212
GTIN: 
without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 28.0 Nm Io = 17.2 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 36.2 kgcm2.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
 
Carcasa de clase de protección IP65  
Peso neto 23000  g
Peso bruto 26500  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)