text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMCtendo AC2.77/0/M/1/1/4/H/3

Productnummer: 8176212
GTIN: 
without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 28.0 Nm Io = 17.2 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 36.2 kgcm2.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
 
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Nettogewicht 23000  g
Brutogewicht 26500  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)