Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8176212","name":"PMCtendo AC2.77/0/M/1/1/4/H/3","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC2.77/0/M/1/1/4/H/3
Номер артикула: 8176212
GTIN:
without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 28.0 Nm Io =
17.2 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 36.2 kgcm2.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено | CE |
технические данные
Экологические данные
| Тип защиты, корпус | IP65 |
механические данные
| Вес нетто | 23000 g |
| Вес брутто | 26500 g |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |