Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8176212","name":"PMCtendo AC2.77/0/M/1/1/4/H/3","price":"0.00","currency":"CAD","category":null}
PMCtendo AC2.77/0/M/1/1/4/H/3
Numéro de l'article: 8176212
GTIN:
without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 28.0 Nm Io =
17.2 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 36.2 kgcm2.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation | CE |
Données techniques
Environmental data
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Données mécaniques
| Poids net | 23000 g |
| Poids brut | 26500 g |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |