Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8176212","name":"PMCtendo AC2.77/0/M/1/1/4/H/3","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC2.77/0/M/1/1/4/H/3
Numer produktu: 8176212
GTIN:
without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 28.0 Nm Io =
17.2 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 36.2 kgcm2.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie | CE |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Stopień ochrony obudowy | IP65 |
Dane mechaniczne
| Ciężar netto | 23000 g |
| Ciężar brutto | 26500 g |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |