text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PMCprimo Drive2.01/11/4/230-480V

Numero dell'articolo: 8169441
GTIN: 
Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and CANopen Software option: Soft PLC. Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current = 1.5 A, Imax(5 s)= 3 A Power consumption in S1 mode: 1.0 kVA. Integral brake resistor.

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and CANopen Software option: Soft PLC. Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current = 1.5 A, Imax(5 s)= 3 A Power consumption in S1 mode: 1.0 kVA. Integral brake resistor.

認証 CE  
cULus Listed  
 
U1の目的 主電源  
供給電圧 (V) 230 - 480  V
電源電圧U1のタイプ AC  
U2の目的 電源  
供給電圧2 (V) 24  V
電源電圧U2のタイプ DC  
ピーク電流 (5秒) 3  A
アナログ入力数 2  
アナログ入力のタイプ 電圧  
アナログ入力の分解能 14  Bit
12  Bit
デジタル入力数 12  
EN 61131-2 タイプ1適合の入力 24 V DC  
アナログ出力数 2  
アナログ出力のタイプ 電圧  
解像度、アナログ出力 10  Bit
CANopenインタフェース数 1  
RS 232インタフェース数 1  
MODBUSインタフェース数 1  
奥行き 265  mm
実量 4200  g
高さ 325  mm
総重量 5300  g
70  mm