text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMCprimo Drive2.01/11/4/230-480V

Número de producto: 8169441
GTIN: 
Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and CANopen Software option: Soft PLC. Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current = 1.5 A, Imax(5 s)= 3 A Power consumption in S1 mode: 1.0 kVA. Integral brake resistor.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and CANopen Software option: Soft PLC. Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current = 1.5 A, Imax(5 s)= 3 A Power consumption in S1 mode: 1.0 kVA. Integral brake resistor.

Homologación CE  
cULus Listed  
 
Finalidad de U1 Mains Supply  
Tensión alimentación (V) 230 - 480  V
Tipo tensión de aliment. U1 AC  
Finalidad de U2 Supply  
Peso bruto (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U2 DC  
Corriente de pico durante 5 s 3  A
Número de entradas analógicas 2  
Tipo de entradas analógicas Tensión  
Resolución Entradas analógicas 14  Bit
12  Bit
Número de entradas digitales 12  
Entr. U tipo1 según EN 61131-2 24 V DC  
Número de salidas analógicas 2  
Tipo de salidas analógicas Tensión  
Resolución, salidas analógicas 10  Bit
Número de interfaces CANopen 1  
Número de interfaces RS 232 1  
Número de interfaces MODBUS 1  
Dimensión de altura 325  mm
Dimensión Ancho 70  mm
Dimensión Profundidad 265  mm
Peso neto 4200  g
Peso bruto 5300  g