text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
7 個の商品が見つかりました
SDD ES PROFINET
540138
GTIN: 4046548083026
SDD (安全装置診断)、フィールドバスモジュール、一般、Profinet、 RJ45ポート2個、デジタル入出力6点、プラグイン接続端子 (ユニットには付属していません)。

価格要問合せ
SDD ES ETH
540130
GTIN: 4046548083002
SDD (安全装置診断)、フィールドバスモジュール、一般、Modbus/TCP、 RJ45ポート2個、デジタル入出力6点、プラグイン接続端子 (ユニットには付属していません)。

価格要問合せ
PSEN ix2 F8 code
535112
GTIN: 4046548084320
PSEN、直列接続用分散型パッシブジャンクション、最大 8台の安全センサ (直列接続可能) の接続、最大3台のPSEN ix2 F8コード ( 最大16個のサブスクライバ、診断情報の転送、 96×93×57 mm (高さ×幅×奥行き)、接続タイプ: ケージ式端子、IP20。

価格要問合せ
SDD ES EIP
540137
GTIN: 4046548084412
SDD (安全装置診断)、フィールドバスモジュール、一般、EtherNet/IP、 RJ45ポート2個、デジタル入出力6点、プラグイン接続端子 (ユニットには付属していません)。

価格要問合せ
PSEN ix2 F4 code
535111
GTIN: 4046548083422
PSEN、直列接続用分散型パッシブジャンクション、最大 4台の安全センサ (直列接続可能) の接続、最大5台のPSEN ix2 F4コード ( 最大16個のサブスクライバ、診断情報の転送、 96×48×57 mm (高さ×幅×奥行き)、接続タイプ: ケージ式端子、IP20。

価格要問合せ
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
GTIN: 4046548083828
SDD (安全装置診断)、45 mmハウジング用プラグイン端子のセット、 スクリュー式、PU 2個、4ピン1個および8 ピン2個。

価格要問合せ
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
GTIN: 4046548083835
SDD (安全装置診断)、45 mmハウジング用プラグイン端子のセット、 ケージ式、PU 2個、4ピン1個および8ピン2個。

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください