text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PMCprimo Drive2.01/11/4/230-480V

Numer produktu: 8169441
GTIN: 
Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and CANopen Software option: Soft PLC. Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current = 1.5 A, Imax(5 s)= 3 A Power consumption in S1 mode: 1.0 kVA. Integral brake resistor.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and CANopen Software option: Soft PLC. Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current = 1.5 A, Imax(5 s)= 3 A Power consumption in S1 mode: 1.0 kVA. Integral brake resistor.

Potwierdzenie CE  
Na liście cULus  
 
Przeznaczenie U1 Zasilanie główne  
Napięcie zasilania (V) 230 - 480  V
Typ napięcia zasilania U1 AC  
Przeznaczenie U2 Zasilanie  
Napięcie zasilania 2 (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Peak current for 5 s 3  A
Ilość wejść analogowych 2  
Typ wejść analogowych Napięcie  
Rozdzielczość wejść analog. 14  Bit
12  Bit
Ilość wejść cyfrowych 12  
Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Ilość wyjść analogowych 2  
Rodzaj wyjść analogowych Napięcie  
Rozdzielczość wyjść analogowyc 10  Bit
Ilość złączy CANopen 1  
Ilość złączy RS-232 1  
Ilość złączy MODBUS 1  
Wysokość 325  mm
Szerokość 70  mm
Głębokość 265  mm
Ciężar netto 4200  g
Ciężar brutto 5300  g