Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"8169441","name":"PMCprimo Drive2.01/11/4/230-480V","price":"0.00","currency":"DKK","category":null}
PMCprimo Drive2.01/11/4/230-480V
Produktnummer: 8169441
GTIN:
Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and
CANopen Software option: Soft PLC. Technical data at 3 x 400 V AC:
Continuous output current = 1.5 A, Imax(5 s)= 3 A Power consumption in
S1 mode: 1.0 kVA. Integral brake resistor.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and CANopen Software option: Soft PLC. Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current = 1.5 A, Imax(5 s)= 3 A Power consumption in S1 mode: 1.0 kVA. Integral brake resistor.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med U1 | Mains Supply |
| Forsyningsspænding (V) | 230 - 480 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | AC |
| Formål med U2 | Supply |
| Forsyningsspænding 2 (V) | 24 V |
| Forsyningsspændingstype U2 | DC |
Strømafdeling
| Spidsstrøm i 5 s | 3 A |
Analoge indgange
| Antal analogindgange | 2 |
| Type analogudgange | Spænding |
| Opløsning, analogindgange |
14
Bit 12 Bit |
Indgange
| Antal digitale indgange | 12 |
| U indg. iht. EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
Analoge udgange
| Antal af analogudgange | 2 |
| Type analogudgange | Spænding |
| Opløsning, analogudgange | 10 Bit |
CANopen-interface
| Antal CANopen-tilslutninger | 1 |
Seriel interface
| Antal RS-232-tilslutninger | 1 |
MODBUS
| Antal MODBUS-tilslutninger | 1 |
Mekaniske data
| Mål, højde | 325 mm |
| Mål, bredde | 70 mm |
| Mål, dybde | 265 mm |
| Nettovægt | 4200 g |
| Bruttovægt | 5300 g |