닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"8169441","name":"PMCprimo Drive2.01/11/4/230-480V","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCprimo Drive2.01/11/4/230-480V
제품 번호: 8169441
GTIN:
Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and
CANopen Software option: Soft PLC. Technical data at 3 x 400 V AC:
Continuous output current = 1.5 A, Imax(5 s)= 3 A Power consumption in
S1 mode: 1.0 kVA. Integral brake resistor.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and CANopen Software option: Soft PLC. Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current = 1.5 A, Imax(5 s)= 3 A Power consumption in S1 mode: 1.0 kVA. Integral brake resistor.
일반 데이터
| 승인 |
CE
cULus 등재 |
기술 데이터
전기 데이터
| U1의 용도 | 메인 전원 |
| 공급 전압 (V) | 230 - 480 V |
| 공급 전압 유형 U1 | AC |
| U2의 용도 | 전원 |
| 공급 전압 2 (V) | 24 V |
| 공급 전압 유형 U2 | DC |
리퉁슈틸
| 피크 전류 5초 | 3 A |
아날로그 입력
| 아날로그 입력의 개수 | 2 |
| 아날로그 입력 유형 | 전압 |
| 아날로그 입력의 해상도 |
14
Bit 12 Bit |
입구
| 디지털 입력의 개수 | 12 |
| EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 | 24 V DC |
아날로그 출력
| 아날로그 출력의 개수 | 2 |
| 아날로그 출력 단자 타입 | 전압 |
| 해상도, 아날로그 출력 | 10 Bit |
CANopen 인터페이스
| CANopen 인터페이스의 개수 | 1 |
직렬 인터페이스
| RS 232 인터페이스의 개수 | 1 |
MODBUS
| MODBUS 인터페이스의 개수 | 1 |
기계 데이터
| 높이 직경 | 325 mm |
| 폭 치수 | 70 mm |
| 깊이 치수 | 265 mm |
| 순중량 | 4200 g |
| 총중량 | 5300 g |