Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8169441","name":"PMCprimo Drive2.01/11/4/230-480V","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCprimo Drive2.01/11/4/230-480V
Numéro de l'article: 8169441
GTIN:
Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and
CANopen Software option: Soft PLC. Technical data at 3 x 400 V AC:
Continuous output current = 1.5 A, Imax(5 s)= 3 A Power consumption in
S1 mode: 1.0 kVA. Integral brake resistor.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and CANopen Software option: Soft PLC. Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current = 1.5 A, Imax(5 s)= 3 A Power consumption in S1 mode: 1.0 kVA. Integral brake resistor.
Données generales
| Homologation |
CE
cULus Listed |
Données techniques
Données électriques
| But de U1 | Alimentation principale |
| Tension d'alimentation (V) | 230 - 480 V |
| Type de tension d’alim. U1 | AC |
| But de U2 | Alimentation |
| Tension d'alimentation 2 (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U2 | DC |
Section puissance
| Courant de crête pour 5 s | 3 A |
Entrées analogiques
| Nombre d'entrées analogiques | 2 |
| Type d’entrées analogiques | Tension |
| Résolution Entrées analogiques |
14
Bit 12 Bit |
Entrées
| Nombre d’entrées digitales | 12 |
| U entrée EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
Sorties analogiques
| Nombre de sorties analogiques | 2 |
| Type de sorties analogiques | Tension |
| Résolution sorties analogiques | 10 Bit |
Interface CANopen
| Nombre d'interfaces CANopen | 1 |
Interface série
| Nombre d’interfaces RS-232 | 1 |
MODBUS
| Nombre d'interfaces MODBUS | 1 |
Données mécaniques
| Dimensions hauteur | 325 mm |
| Dimension largeur | 70 mm |
| Dimension profondeur | 265 mm |
| Poids net | 4200 g |
| Poids brut | 5300 g |