text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMCprimo Drive2.01/11/4/230-480V

Productnummer: 8169441
GTIN: 
Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and CANopen Software option: Soft PLC. Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current = 1.5 A, Imax(5 s)= 3 A Power consumption in S1 mode: 1.0 kVA. Integral brake resistor.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and CANopen Software option: Soft PLC. Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current = 1.5 A, Imax(5 s)= 3 A Power consumption in S1 mode: 1.0 kVA. Integral brake resistor.

Goedkeuring CE  
cULus Listed  
 
Doel van U1 Mains Supply  
Voedingsspanning (V) 230 - 480  V
Type voedingsspanning U1 AC  
Doel van U2 Supply  
Voedingsspanning 2 (V) 24  V
Type voedingsspanning U2 DC  
Piekstroom gedurende 5 s 3  A
Aantal analoge ingangen 2  
Type analoge ingangen Spanning  
Resolutie analoge ingangen 14  Bit
12  Bit
Aantal digitale ingangen 12  
U ingang vlg. EN 61131-2 type1 24 V DC  
Aantal analoge uitgangen 2  
Soort analoge uitgangen Spanning  
Resolutie analoge uitgangen 10  Bit
Aantal CANopen-poorten 1  
Aantal RS-232-poorten 1  
Aantal MODBUS-poorten 1  
Afmeting hoogte 325  mm
Afmeting breedte 70  mm
Afmeting diepte 265  mm
Nettogewicht 4200  g
Brutogewicht 5300  g