Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"779125","name":"PNOZpe2p Bus-Interface","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZpe2p Bus-Interface
Numero dell'articolo: 779125
GTIN: 4046548009088
Interfaccia PNOZpower per il collegamento esterno a PNOZsigma, PNOZ X,
PNOZmulti, PNOZelog, PSS e SafetyBUSp.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Ingressi
| Numero di ingressi | 1 |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| EMC sec. norma .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP00 |
| Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | Orizzontale su barra DIN |
| Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
| Tipo di morsetto | Fisso |
| Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 28 - 14 AWG |
| Altezza | 29 mm |
| Larghezza | 23.5 mm |
| Profondità | 22.5 mm |
| Peso netto | 15 g |
| Peso lordo | 27 g |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27379101 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002498 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548009088 |
| Volume | 0.420 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |