Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"302106","name":"PSS1 DIF2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010200207701580HK"]}
PSS1 DIF2
Tuotenumero: 302106
Digital input module 16 interrupt inputs, 24 V DC, up to cat. 2
without test pulse.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
Käyttöalue | Fail-safe |
Tekniset tiedot
Tulot
Digitaalisten tulojen lukumäär | 16 |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | 0 - 60 °C |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Mitta korkeus | 265 mm |
Leveysmitta | 41 mm |
Syvyysmitta | 218 mm |
Nettopaino | 870 g |
Bruttopaino | 920 g |