Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"302106","name":"PSS1 DIF2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010200207701580HK"]}
PSS1 DIF2
Numero dell'articolo: 302106
Digital input module 16 interrupt inputs, 24 V DC, up to cat. 2
without test pulse.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Unità
Su richiesta
Su richiesta
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
BG cULus Listed TÜV EAC |
Campo di applicazione | Failsafe |
Dati tecnici
Ingressi
Numero ingressi digitali | 16 |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Altezza | 265 mm |
Larghezza | 41 mm |
Profondità | 218 mm |
Peso netto | 870 g |
Peso lordo | 920 g |