Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"302106","name":"PSS1 DIF2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010200207701580HK"]}
PSS1 DIF2
Número de producto: 302106
Digital input module 16 interrupt inputs, 24 V DC, up to cat. 2
without test pulse.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
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
BG cULus Listed TÜV EAC |
Campo de aplicación | Fail-safe |
Datos técnicos
Entradas
Número de entradas digitales | 16 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Dimensión de altura | 265 mm |
Dimensión Ancho | 41 mm |
Dimensión Profundidad | 218 mm |
Peso neto | 870 g |
Peso bruto | 920 g |