Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"302106","name":"PSS1 DIF2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010200207701580HK"]}
PSS1 DIF2
Productnummer: 302106
Digital input module 16 interrupt inputs, 24 V DC, up to cat. 2
without test pulse.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
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
BG cULus Listed TÜV EAC |
Toepassingsgebied | Failsafe |
Technische data
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 16 |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | 0 - 60 °C |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Afmeting hoogte | 265 mm |
Afmeting breedte | 41 mm |
Afmeting diepte | 218 mm |
Nettogewicht | 870 g |
Brutogewicht | 920 g |