Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"302106","name":"PSS1 DIF2","price":"0.00","currency":"RUB","category":["0010200207701580HK"]}
PSS1 DIF2
Номер артикула: 302106
Digital input module 16 interrupt inputs, 24 V DC, up to cat. 2
without test pulse.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
Подтверждено |
CE
BG Внесено в перечень cULus TÜV EAC (евраз.) |
Области применения | Отказоустойчивый |
технические данные
Входы
Число цифровых входов | 16 |
Экологические данные
Окружающая температура | 0 - 60 °C |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Размер по высоте | 265 mm |
Размер по ширине | 41 mm |
Размер по глубине | 218 mm |
Вес нетто | 870 g |
Вес брутто | 920 g |