Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"302106","name":"PSS1 DIF2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010200207701580HK"]}
PSS1 DIF2
Ürün numarası: 302106
Digital input module 16 interrupt inputs, 24 V DC, up to cat. 2
without test pulse.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Birim
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
BG cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
Uygulama aralığı | Arıza emniyeti |
Teknik veri
Girişler
Sayısal girişlerin adedi | 16 |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | 0 - 60 °C |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Yükseklik boyutu | 265 mm |
Genislik boyutu | 41 mm |
Derinlik boyutu | 218 mm |
Net agirlik | 870 g |
Brüt ağırlık | 920 g |