Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"302106","name":"PSS1 DIF2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010200207701580HK"]}
PSS1 DIF2
Artikelnummer: 302106
Eingabebaugruppe digital 16 Interrupt Eingänge, 24 VDC, bis Kat 2 ohne
Prüftakt.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
Anwendungsbereich | Fail-safe |
Technische Daten
Eingänge
Anzahl digitale Eingänge | 16 |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | 0 - 60 °C |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
Abmessung h | 265 mm |
Abmessung b | 41 mm |
Abmessung t | 218 mm |
Nettogewicht | 870 g |
Bruttogewicht | 920 g |