Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"302106","name":"PSS1 DIF2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010200207701580HK"]}
PSS1 DIF2
Numer produktu: 302106
Digital input module 16 interrupt inputs, 24 V DC, up to cat. 2
without test pulse.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
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
BG Na liście cULus TÜV EAC (Europa i Azja) |
Zakres zastosowań | Bezpieczne |
Dane techniczne
Wejścia
Ilość wejść cyfrowych | 16 |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | 0 - 60 °C |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Wysokość | 265 mm |
Szerokość | 41 mm |
Głębokość | 218 mm |
Ciężar netto | 870 g |
Ciężar brutto | 920 g |