Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"311059","name":"PSS SB Passive Junction","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS SB Passive Junction
Tuotenumero: 311059
GTIN:
SafetyBUS p connection and field infeed function for light grid PSEN
opSB.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä | CE |
| Käyttöalue | Fail-safe |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 0.075 |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila |
0
60 |
| EMC standardi |
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 |
| Ylijänniteluokka | II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
| Liitin | Ruuviliitin |
| Liitintyyppi | irrotettava |
| Mitta korkeus | 96 |
| Leveysmitta | 48 |
| Syvyysmitta | 61 |
| Nettopaino | 87 |
| Bruttopaino | 123 |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Lisävarusteet
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
€136.23
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
€158.67
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
€113.78
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
€750.73
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
€10.40
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Metritavara, väylä/tehohybridikaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 2x0,38+2x0,24+1x0,38, yksittäiset johdot: punainen, valkoinen, vihreä, ruskea
€7.11