Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"311059","name":"PSS SB Passive Junction","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PSS SB Passive Junction
Numero dell'articolo: 311059
GTIN:
SafetyBUS p connection and field infeed function for light grid PSEN
opSB.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione | CE |
| Campo di applicazione | Failsafe |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 0.075 |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| EMC sec. norma .... |
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
| Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
| Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
| Tipo di morsetto | Estraibile |
| Altezza | 96 |
| Larghezza | 48 |
| Profondità | 61 |
| Peso netto | 87 |
| Peso lordo | 123 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Accessori opzionali
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUBD1 CONNETTORE
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Articolo a metraggio, Bus/Power Cavo ibrido, PUR, giallo RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, colore dei singoli fili: rosso, bianco, verde, marrone