Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"311059","name":"PSS SB Passive Junction","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
PSS SB Passive Junction
Номер артикула: 311059
GTIN:
SafetyBUS p connection and field infeed function for light grid PSEN
opSB.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено | CE |
| Области применения | Отказоустойчивый |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 0.075 |
Экологические данные
| Окружающая температура |
0
60 |
| ЭМС по стандарту... |
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 |
| Категория перенапряжения | II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип защиты клемм |
механические данные
| Соединительная клемма | Винтовая клемма |
| Тип клеммы | вставной |
| Размер по высоте | 96 |
| Размер по ширине | 48 |
| Размер по глубине | 61 |
| Вес нетто | 87 |
| Вес брутто | 123 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Дополнительные принадлежности
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
311074
По метру, для гибридных линий питания/шин, ПУР, желтый RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, цвет сигнальный проводов: красный, белый, зеленый, коричневый