Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"311059","name":"PSS SB Passive Junction","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS SB Passive Junction
Número do produto: 311059
GTIN:
SafetyBUS p connection and field infeed function for light grid PSEN
opSB.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação | CE |
| Campo de utilização | Fail-safe |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 0.075 |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| EMV conforme norma... |
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
| Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
| Tipo do terminal | encaixável |
| Dimensão altura | 96 |
| Dimensão de profundidade | 48 |
| Dimensão de profundidade | 61 |
| Peso líquido | 87 |
| Peso bruto | 123 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Acessórios opcionais
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Artigos em metro, cabo híbrido Bus/Power, PUR, amarelo RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, cor dos condutores individuais: vermelho, branco, verde, marrom