text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSS SB Passive Junction

Número de producto: 311059
GTIN: 
SafetyBUS p connection and field infeed function for light grid PSEN opSB.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
Campo de aplicación Fail-safe  
 
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 0.075  
Temperatura ambiente 0  
60  
CEM según normativa .... EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes
Borne de conexión Borne de tornillo  
Clase de borne enchufable  
Dimensión de altura 96  
Dimensión Ancho 48  
Dimensión Profundidad 61  
Peso neto 87  
Peso bruto 123  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
 

Accesorios Opcionales

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D1
PSS SB SUB-D1 311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO1
PSS SB SUB-D-FO1 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
PSS SB BUSKABLE0 MOVE
PSS SB BUSKABLE0 MOVE 311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
Por metros, cable híbrido bus/alimentación, PUR, amarillo RAL1003, 2x0,38+2x0,24+ 1x0,38, color de los conductores: rojo, blanco, verde, marrón