Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"311059","name":"PSS SB Passive Junction","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS SB Passive Junction
Productnummer: 311059
GTIN:
SafetyBUS p connection and field infeed function for light grid PSEN
opSB.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring | CE |
| Toepassingsgebied | Failsafe |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 0.075 |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
0
60 |
| EMC volgens norm .... |
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
| Aansluitklem | Schroefklem |
| Klemsoort | steekbaar |
| Afmeting hoogte | 96 |
| Afmeting breedte | 48 |
| Afmeting diepte | 61 |
| Nettogewicht | 87 |
| Brutogewicht | 123 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Optionele accessoires
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
€136.23
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
€158.67
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
€113.78
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
€750.73
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
€8.70
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Metergoed, bus/power hybride kabel, PUR, geel RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, kleur van de aders: rood, wit, groen, bruin
€7.11