text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN sl-0.5n 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit

Tuotenumero: 570505
GTIN: 4046548063684
Turvalukitus PSENslock, uniikkikoodattu, sähkömagneettinen lukitus, turvareleellä ja toimilaitteella (vakio), lukitus prosessisuojausta varten, lukitusvoima 500 N, 5-napainen M12-urosliitin, erillisliitäntä Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopi...  Lisää

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Turvalukitus PSENslock, uniikkikoodattu, sähkömagneettinen lukitus, turvareleellä ja toimilaitteella (vakio), lukitus prosessisuojausta varten, lukitusvoima 500 N, 5-napainen M12-urosliitin, erillisliitäntä Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
Anturiperiaate Transponderi  
Kood. ISO 14119 -stand. muk korkea  
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan PDDB  
Transponderikoodaus unicat  
Sopii sarjakytkentään ei  
Yksikkötyyppi Yksikkö  
 
Syöttöjännite (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 4.8  
Tulojen lukumäärä 1  
OSSD-lähtöjen lukumäärä 2  
Hälytyslähtöjen lukumäärä 0  
PJL oikosulkukestävä kyllä  
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan DC-12  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -25  
55  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
EMC standardi EN 55011: luokka A  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
Vaihtelut stand... EN 60947-5-2  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 30 g  
Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Suojaustapa kotelo IP67  
Pitovoima magneetti päällä 500  
Korkeusoffset maks. 5mm  
Suurin kulmasiirtymä +/2,5 deg  
Painike tyyppi 1 PSEN sl-0.5 2.1  
Anturi uppoasennettavissa kyllä, noudata asennusohjeita  
Liitäntätapa M12, 5-nap. uros  
Johtimet kaapeli LiYY 5 x 0,25 mm2  
Kotelomateriaali yläosa PBT  
Mat. ankkurilevy Teräs nikkelöity  
Mat. pohjalevy Anticorodal, kova eloksoitu  
Painikkeen materiaali Anticorodal, kova eloksoitu  
Mitta korkeus 122  
Leveysmitta 45  
Syvyysmitta 44  
Nettopaino 950  
Bruttopaino 990  
Toimintataajuus 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272603  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548063684  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Pakolliset varusteet

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€67.58
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€19.44
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€22.41
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€31.39
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
€19.44
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
€22.41
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
€31.39

Lisävarusteet

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€30.16
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€36.31
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€48.62
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€95.38
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12, taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 3m
€30.16
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12, taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
€36.31
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12, taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 10m
€48.62
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12, taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 30m
€95.38
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€67.70
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M5x20, ruostumaton teräs,VPE = 10 , sopii toimilaitteelle: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
€3.99
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Asennuskulma kippi- ja saranaoviin, tarkoitettu PSENlock- ja PSENlock2-turvalukkoja varten
€21.32
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 asennuskulmaa liukuoviin, tarkoitettu PSENlock- ja PSENlock2-turvalukkoja varten. 1 kulma kutakin anturia ja toimilaitetta varten
€30.78
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
Mekaaninen lisämoduuli kiinnitykseen, tarkoitettu PSENlock- ja PSENlock2-turvalukkoja varten. Käytetään uudelleenkäynnistyksen estoon työskentelyn turvaamiseen pysähtyneen koneen vaarallisella alueella. Mahdollisuus kiinnittää enintään kaksi riippulukkoa varmistukseksi.
€133.12
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€47.76
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
€67.58
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Hajautettu tulomoduuli PNOZmultille, IP67, liitäntä liitäntämoduulilla,8 turvallista digitaalituloa, 8 lähtöä, jotka voidaan konfiguroidavakio-, testipulssi- tai 24 V lähdöiksi.
€234.36