text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN sl-0.5n 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit

Número do produto: 570505
GTIN: 4046548063684
Bloqueio de segurança PSENslock, cópia única codificada, com bloqueio eletromagnético, com chave de segurança e atuador (padrão), bloqueio para proteção de processo, força de bloqueio de 500 N, conector macho M12 de 5 pinos, ligação individual Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estar...  Mais

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Bloqueio de segurança PSENslock, cópia única codificada, com bloqueio eletromagnético, com chave de segurança e atuador (padrão), bloqueio para proteção de processo, força de bloqueio de 500 N, conector macho M12 de 5 pinos, ligação individual Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
FCC  
IC  
EAC  
Princípio do sensor Transponder  
Nível de codificação ISO 14119 alta  
Classif. cf. EN 60947-5-3 PDDB  
Codificação do transponder unicat  
Adequado para ligação em série não  
tipo de unidade Unidade  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 4.8  
Número de entradas 1  
Número de saídas OSSD 2  
Quant. saídas de mensagem 0  
Saída semic. à prova c. circ. sim  
Categ. de uso seg. EN 60947-1 DC-12  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
55  
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
EMV conforme norma... EN 55011: classe A  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
Oscilações conforme norma... EN 60947-5-2  
Acel. choque conf. norma 1 30g  
Acel. choque conf. norma 2
Categoria de sobretensão III  
Grau de poluição dielétr. fuga 3  
Tipo de proteção caixa IP67  
Força de fecham. do ímã lig. 500  
Desvio de altura máx. 5 mm  
Deslocamento angular máx. 2,5 grau  
Atuador tipo 1 PSEN sl-0,5 2.1  
Sensor pode ser embutido Seguir instrução de montagem  
Tipo de conexão M12, 5 polos macho  
Fios cabo LiYY 5 x 0,25 mm2  
Material caixa peça superior PBT  
Placa de ancoram. do material Aço niquelado  
Placa da base do material Anticorrosão, anodizado duro  
Material do atuador Anticorrosão, anodizado duro  
Dimensão altura 122  
Dimensão de profundidade 45  
Dimensão de profundidade 44  
Peso líquido 950  
Peso bruto 990  
Frequência operacional 122 kHz a 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27272603  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548063684  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios obrigatórios de operação

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m

Acessórios opcionais

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, no conector angular M12, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, no conector angular M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, no conector angular M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, no conector angular M12, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M5x20, material açoinoxidável, VPE = 10 unidades, adequado para atuadores: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.xAR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Suporte de montagem para portas basculantes e articuladas, adequado para bloqueios de segurança PSENslock e PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 suportes de montagem para portas deslizantes, adequado para bloqueios de segurança PSENslock e PSENslock2. Um suporte para cada sensor e atuador.
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
Módulo mecânico adicional para montar, adequado para bloqueios de segurança PSENslock e PSENslock2, uso como bloqueio contra reinício para proteção de trabalhos em zonas de perigode uma máquina parada, possibilidade de pendurar até dois cadeados como proteção.
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grau de proteção IP67,conexão via módulo de conexão, 8 entradas digitais seguras, 8 saídas configuráveis como padrão, ciclos de teste ou 24 V.