text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN sl-0.5n 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit

Numer produktu: 570505
GTIN: 4046548063684
Urządzenie ryglujące PSENslock, unikalnie kodowane, zelektromagnetycznym ryglowaniem drzwi, z wyłącznikiem bezpieczeństwa i aktuatorem (standardowym), ryglowanie drzwi do ochrony procesu, siła trzymania 500 N, 5-pinowe złącze wtykowe M12, połączenie pojedyncze Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już...  Więcej

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Urządzenie ryglujące PSENslock, unikalnie kodowane, zelektromagnetycznym ryglowaniem drzwi, z wyłącznikiem bezpieczeństwa i aktuatorem (standardowym), ryglowanie drzwi do ochrony procesu, siła trzymania 500 N, 5-pinowe złącze wtykowe M12, połączenie pojedyncze Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
FCC  
IC  
EAC (Europa i Azja)  
Zasada działania czujników Transponder  
Poziom kodowania wg ISO 14119 Wysoki  
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 PDDB  
Kodowanie transpondera unikalne kodowanie  
Odpowiednie do łączenia szereg nie  
rodzaj jednostki Jednostka  
 
Napięcie zasilania (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 4.8  
Liczba wejść 1  
Liczba wyjść OSSD 2  
Number of sig. outputs 0  
Odporność wyj. S/C na zwarcie Tak  
Kat. stosowania wg EN 60947-1 DC-12  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -25  
55  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
EMC wg standardu... EN 55011: Klasa A  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
Drgania wg normy... EN 60947-5-2  
Przysp.wstrz. wg normy1 30 g  
Przysp.wstrz. wg normy2
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy IP67  
Holding force magnet on 500  
Maks. offset pionowy 5 mm  
Maks. offset kątowy 2,5°  
Aktuator typu 1 PSEN sl-0.5 2.1  
Czujnik może być zabudowany Tak, zgodnie z instr. montażu  
Typ połączenia M12 ,5-stykowe zew.  
Linie kablowe LiYY 5 x 0,25 mm2  
Materiał górnej części obudowy PBT  
Materiał płyty kotwiącej Stal niklowana  
Materiał płyty podstawy Antykorodal, twardo anodowany  
Materiał napędu Antykorodal, twardo anodowany  
Wysokość 122  
Szerokość 45  
Głębokość 44  
Ciężar netto 950  
Ciężar brutto 990  
Częstotliwość pracy 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272603  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548063684  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria obligatoryjne

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€67.58
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€19.44
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€22.41
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€31.39
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€19.44
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€22.41
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€31.39

Akcesoria opcjonalne

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste , złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€30.16
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste , złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€36.31
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste , złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€48.62
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste , złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€95.38
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe , złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€30.16
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe , złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€36.31
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe , złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€48.62
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe , złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€95.38
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste , złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€67.70
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Śruby jednostronne, gniazdo, jednostronne, M5x20, stal nierdzewna,opakowanie jednostkowe = 10 sztuk, pasujące do aktuatora: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
€3.99
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Uchwyt montażowy do drzwi uchylnych i składanych, do urządzeń do ryglowania drzwi PSENslock i PSENslock2
€21.32
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 uchwyty montażowe do drzwi uchylnych, do urządzeń PSENslock i PSENslock2. 1 uchwyt do czujnika i aktuatora.
€30.78
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
Mechaniczny moduł dodatkowy do urządzeń PSENslock i PSENslock2, z funkcją „blokady restartu” do zabezpieczenia pracy w strefie niebezpiecznej zatrzymanej maszyny, możliwość dołączenia do dwóch kłódek dla bezpieczeństwa.
€133.12
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€47.76
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€67.58
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Zdecentralizowany moduł wejściowy do PNOZmulti, stopień ochrony IP67,połączenie przez moduł przyłączeniowy, 8 bezpiecznych wejść cyfrowych, 8 konfigurowalnychwyjść standardowych, impuls testujący lub 24 V.
€234.36