text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN sl-0.5n 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit

Номер артикула: 570505
GTIN: 4046548063684
Устройство защитной блокировки PSENslock, уникально кодированное, сэлектромагнитным запиранием, с датчиком безопасности и актуатором (стандартным), запирание для защиты процесса, удерживающая сила 500 Н, 5-контактный штекерныйразъем M12, без возможности последовательного соединения Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цик...  Больше

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Устройство защитной блокировки PSENslock, уникально кодированное, сэлектромагнитным запиранием, с датчиком безопасности и актуатором (стандартным), запирание для защиты процесса, удерживающая сила 500 Н, 5-контактный штекерныйразъем M12, без возможности последовательного соединения Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
FCC  
IC  
EAC (евраз.)  
Принцип датчика Приемопередатчик  
Уровень шифров. по ISO 14119 Высокий  
Классификация по EN 60947-5-3 PDDB  
Кодирование приемопередатчика с уникальной кодировкой  
Пригодны для последовательного нет  
тип устройства Единица  
 
Напряжение питания (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 4.8  
Число входов 1  
Число выходов OSSD 2  
Number of sig. outputs 0  
Защита П/П выхода от КЗ Да  
Категория исп. по EN 60947-1 DC-12  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура -25  
55  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
ЭМС по стандарту... EN 55011: Класс А  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
Вибрация по стандарту... EN 60947-5-2  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 30g  
Ускор.уд.возд. по стандарту2
Категория перенапряжения III  
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Тип защиты, корпус IP67  
Holding force magnet on 500  
Макс. вертикальное отклонение 5 мм  
Макс. угловое смещение 2,5 град.  
Исполнительный механизм типа 1 PSEN sl-0.5 2.1  
Возможен монтаж дат. заподлицо Да, соблюдать инст. по монтажу  
Тип соединения M12, 5-контактный, штыревой  
Кабельные линии LiYY 5 x 0,25 мм2  
Материал верхней части кожуха PBT  
Материал анкерной пластины Никелированная сталь  
Материал опорной плиты Антикородный, твердый анодир.  
Материал исполнительного механ Антикородный, твердый анодиров  
Размер по высоте 122  
Размер по ширине 45  
Размер по глубине 44  
Вес нетто 950  
Вес брутто 990  
Рабочая частота 122 кГц - 128 кГц  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272603  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548063684  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Необходимые принадлежности

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м

Дополнительные принадлежности

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем , на угловом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем , на угловом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем , на угловом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем , на угловом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Односторонние винты, односторонний слот, M5x20, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10 штук, подходит для исполнительного механизма: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x,PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Монтажный кронштейн для распашных и створчатых дверей, подходит для запирающих устройств PSENslock и PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 монтажных кронштейна для распашных дверей, подходят для запирающих устройств PSENslock и PSENslock2. По 1 кронштейну для датчика и актуатора.
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
Механический дополнительный модуль, подходящий для защитных запирающих устройств PSENslock и PSENslock2, для использованияв качестве блокировки перезапуска, для обеспечения защиты при работах, выполняемыхв опасной зоне остановленной машины, решение, позволяющее прикрепить до двух навесныхзамков для обеспечения безопасности.
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20 м
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Децентрализованный модуль ввода для PNOZmulti, класс защиты IP67,подключение через соответствующий модуль, 8 безопасных цифровых входов, 8 выходов, которыеможно настроить для вывода стандартных тестовых импульсов или 24 В.