Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"570505","name":"PSEN sl-0.5n 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
Produkten kan variera
PSEN sl-0.5n 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit
Artikelnummer: 570505
GTIN: 4046548063684
Säkerhetslåsning PSENslock, unikt kodad, med elektromagnetisk
låsning, med säkerhetsbrytare och manöverdon (standard), låsning
för processkydd hållkraft 500 N, 5-polig M12-stickkontakt,
enkelkoppling
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternati...
Mer
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Säkerhetslåsning PSENslock, unikt kodad, med elektromagnetisk låsning, med säkerhetsbrytare och manöverdon (standard), låsning för processkydd hållkraft 500 N, 5-polig M12-stickkontakt, enkelkoppling Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC |
| Sensorprincip | Transponder |
| Kodningsnivå enligt ISO 14119 | högt |
| Klassific. enl EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder kodning | unicat |
| Lämplig för seriekoppling | nej |
| Enhetstyp | Enhet |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 4.8 |
Ingångar
| Antal ingångar | 1 |
Halvledarutgångar
| Antal OSSD-utgångar | 2 |
| Antal signalutgångar | 0 |
| HL-A kortsl.säker | ja |
| Använd.kat. enl. EN 60947-1 | DC-12 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur |
-25
55 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| EMV enligt standard … |
EN 55011: klass A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60947-5-2 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
| Accel. stötar enligt st. 2 | |
| Överspänningskategori | III |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
| Skyddsklass hus | IP67 |
Mekaniska data
| Hållkraft magnet på | 500 |
| Höjdförskjutning max. | 5 mm |
| Vinkelkomp. max | 2,5 deg |
| Manöverdon typ 1 | PSEN sl-0.5 2.1 |
| Sensorn kan monteras infälld | Ja, observera monteringsanvisn |
| Anslutningstyp | M12, 5-polig male |
| Ledningar kabel | LiYY 5 x 0,25 mm2 |
| Kåpmaterial överdel | PBT |
| Material ankarplatta | Stål, förnicklat |
| Material bottenplatta | Rostskyddad, hårdeloxerad |
| Material manöverdon | Rostskyddad, hårdeloxerad |
| Mått höjd | 122 |
| Mått bredd | 45 |
| Mått djup | 44 |
| Nettovikt | 950 |
| Bruttovikt | 990 |
Transponder
| Driftfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27272603 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548063684 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – obligatoriska
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK772.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK222.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK256.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK358.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK222.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK256.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK358.00
Tillbehör – tillval
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK344.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK415.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK555.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,089.00
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på
vinklad kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK344.00
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på
vinklad kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK415.00
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på
vinklad kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK555.00
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på
vinklad kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,089.00
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK773.00
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Envägsskruvar, envägsmontering, M5x20, material: rostfritt stål, FPE =10
st, passar manöverdon: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
SEK46.00
PSEN sl bracket swing door
570550
Monteringsvinkel för sväng- och dubbelgrindar, passar
skyddsgrindsystemen PSENslock och PSENslock2
SEK243.00
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 monteringsvinklar för skjutgrindar, passar
skyddsgrindsystemen PSENslock och PSENslock2.
1 vinkel för givare respektive manöverdon.
SEK352.00
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
Mekanisk tilläggsmodul för montering, passar
skyddsgrindsystemen PSENslock och PSENslock2, användning som
återstartsspärr för säkerhet vid arbete inom riskområde vid en
stannad maskin, möjlighet att hänga på upp till två hänglås som
säkring.
SEK1,520.00
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK545.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK772.00
PDP67 F 8DI ION
773600
Distribuerad ingångsmodul för PNOZmulti, skyddsklass IP67, anslutningvia
anslutningsmodul, 8 säkra digitala ingångar, 8 utgångar som kankonfigureras
som standard, testpuls eller 24 V.
SEK2,676.00