Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
PSEN sl-0.5n 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Safety locking device PSENslock, uniquely coded, with electromagnetic guard locking, with safety switch and actuator (standard), guard locking for process protection, holding force 500 N, 5-pin M12 male connector, single connection Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC |
| Principio de sensor | Transpondedor |
| Nivel codif. según ISO 14119 | alta |
| Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codificación transpondedores | único |
| ¿Apto para conexión serie | no |
| tipo unidad | Unidad |
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 4.8 |
| Número de entradas | 1 |
| Número de salidas OSSD | 2 |
| Número salidas de diagnóstico | 0 |
| Salida semic. resist. corto. | sí |
| Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
-25
55 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| CEM según normativa .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque según norma 1 | 30 g |
| Acel. choque según norma 2 | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
| Carcasa de clase de protección | IP67 |
| Fuerza bloqueo de imán | 500 |
| Desalineación vertical máx. | 5 mm |
| Desalineación angular máx. | 2,5 deg |
| Accionador tipo 1 | PSEN sl-0.5 2.1 |
| Sensor de montaje enrasado | Sí, consultar instr. montaje |
| Tipo de conexión | M12, 5 pol. macho |
| Tipo de conductores cable | LiYY 5 x 0,25 mm2 |
| Material carcasa superior | PBT |
| Material placa de inducido | Acero niquelado |
| Material placa base | Anticorodal, anodizado duro |
| Material del accionador | Anticorodal, anodizado duro |
| Dimensión de altura | 122 |
| Dimensión Ancho | 45 |
| Dimensión Profundidad | 44 |
| Peso neto | 950 |
| Peso bruto | 990 |
| Frecuencia de servicio | 122 kHz - 128 kHz |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548063684 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios
Accesorios Opcionales