text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN sl-0.5n 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit

製品コード: 570505
GTIN: 4046548063684
安全ロック装置PSENslock、特定コード化、電磁式ガードロック付き、 安全スイッチとアクチュエータ(標準)装備、プロセス保護用ガードロック、 保持力500 N、5ピンM12オスコネクタ、 単一接続 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


安全ロック装置PSENslock、特定コード化、電磁式ガードロック付き、 安全スイッチとアクチュエータ(標準)装備、プロセス保護用ガードロック、 保持力500 N、5ピンM12オスコネクタ、 単一接続 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (ユーラシア)  
センサ原理 トランスポンダ  
コード化レベルISO 14119適合 High  
EN 60947-5-3適合 PDDB  
トランスポンダのコーディング 特定コード化  
直列接続に対応 いいえ  
ユニットタイプ ユニット  
 
供給電圧 (V) 24  
24  
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 4.8  
入力点数 1  
OSSD出力数 2  
信号出力点数 0  
半導体出力の短絡保護 可  
EN 60947-1の要件 DC-12  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 -25  
55  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
EMC試験の適用規格~ EN 55011: クラスA  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
耐震性を指定する規格 ... EN 60947-5-2  
加速度衝撃の適用規格1 30g  
加速度衝撃の適用規格2
過電圧カテゴリ III  
汚染度 3  
保護構造、ハウジング IP67  
電磁保持力 500  
最大垂直オフセット 5 mm  
最大角度オフセット 2.5 度  
タイプ1アクチュエータ PSEN sl-0.5 2.1  
センサはフラッシュマウント 可(取り付けガイドに従ってください)  
接続タイプ M12、5ピン、オス  
ケーブルライン LiYY 5 x 0.25 mm2  
ハウジング素材 (上部) PBT  
アンカープレート素材 ニッケルめっき鋼  
ベースプレート素材 アンチコロダル、硬質陽極酸化被膜  
アクチュエータの素材 アンチコロダル、硬質陽極酸化被膜  
高さ 122  
45  
奥行き 44  
実量 950  
総重量 990  
動作周波数 122 kHz~128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548063684  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(操作に必須)

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m

アクセサリ(オプション)

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、 コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、 コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、 コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、 コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、 コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、 コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、 コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、 コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、 コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
単方向スクリュー、単方向スロット、M5x20、ステンレス鋼製、 PU = 10個、アクチュエータに対応: PSEN cs1.x、PSEN cs2.x、PSEN me1.xAR、 PSEN me2.x、PSEN me3.x、PSEN sl。
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
スイングドア / 折り畳み式扉用取り付けブラケット、 安全ガードロック装置PSENslockおよびPSENslock2対応
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
スイングドア用取り付けブラケット2個、 安全ガードロック装置PSENslockおよびPSENslock2対応。 センサ用、アクチュエータ用ブラケット各1個。
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
機械式増設モジュール、 安全ガードロック装置PSENslockおよびPSENslock2対応、 シャットダウンした機械の危険区域内での作業を保護する 再起動インターロックとして使用、オプションで最大2個の南京錠を取り付け、 セキュリティを保護。
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
PNOZmulti用分散型入力モジュール、保護等級IP67、 接続モジュール経由の接続、安全デジタル入力8点、 一般としてコンフィグレーション可能な出力8点、テストパルスまたは24 V。