text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN sl-0.5n 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit

Numero dell'articolo: 570505
GTIN: 4046548063684
Blocco di sicurezza PSENslock, completamente codificato univoco, con blocco elettromagnetico, con interruttore di sicurezza e attuatore (standard), blocco per la sicurezza di processo, forza di tenuta 500 N, connettore maschio M12 a 5 poli, collegamento singolo Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non s...  Altri

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Blocco di sicurezza PSENslock, completamente codificato univoco, con blocco elettromagnetico, con interruttore di sicurezza e attuatore (standard), blocco per la sicurezza di processo, forza di tenuta 500 N, connettore maschio M12 a 5 poli, collegamento singolo Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
Principio sensore Transponder  
Liv. codifica sec. ISO 14119 alta  
Classif. sec. EN 60947-5-3 PDDB  
Codifica transponder Dispositivo univoco  
Collegamento in serie idoneo No  
versione dispositivo Unità  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  
24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 4.8  
Numero di ingressi 1  
Numero di uscite OSSD 2  
Numero uscite di segnalazione 0  
Uscita SC protezione CC Sì  
Cat. impiego sec. EN 60947-1 DC-12  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
55  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
EMC sec. norma .... EN 55011: classe A  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60947-5-2  
Acceler. shock sec. Norma 1 30g  
Acc. shock sec. Norma 2
Categoria di sovratensione III  
Grado contaminazione 3  
Grado di protez. custodia IP67  
Forza di tenuta magnete ON 500  
Offset altezza max 5 mm  
Offset angolare max 2,5 deg  
Attuatore Tipo 1 PSEN sl-0.5 2.1  
Sensore montabile a filo Sì, seguire istr. di montaggio  
Tipo di collegamento M12, 5pol. male  
Condutture cavi LiYY 5 x 0,25 mm2  
Mater. custodia Parte super. PBT  
Mater. piastra ancoraggio Acciaio nichelato  
Mater. piastra di fondo Anticorodal, anodizzaz. dura  
Materiale attuatore Anticorodal, anodizzaz. dura  
Altezza 122  
Larghezza 45  
Profondità 44  
Peso netto 950  
Peso lordo 990  
Frequenza operativa 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548063684  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m

Accessori opzionali

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Viti di sicurezza, monouso, M5x20, acciaio inox, contenuto confezione =10 pz., adatto per attuatore: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Staffa di montaggio per porte a battente e a doppio battente, adatta ai blocchi di sicurezza PSENslock e PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 staffe di montaggio per porte scorrevole, adatta ai blocchi di sicurezza PSENslock e PSENslock2. 1 staffa per sensore e attuatore
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
Modulo meccanico aggiuntivo per il fissaggio, adatto ai blocchi di sicurezza PSENslock e PSENslock2, da utilizzare comeinterblocco blocco di riavvio la sicurezza del lavoro nella zona pericolosa di una macchina ferma, possibilità di collegare fino a due lucchetti come sicurezza.
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP67, allacciamento tramite modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfigurabili come standard, trigger di test o 24 V.