text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12

Tuotenumero: 630320
GTIN: 
Reflex light sensor can be used as a Muting sensor.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hyväksyntä CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Nettopaino 31  g
Bruttopaino 47  g
 
 
 

Pakolliset varusteet

PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€12.17
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€14.19
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€18.63
PSEN op cable angle M12 4-pole  3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m 630341
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
€12.17
PSEN op cable angle M12 4-pole  5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m 630342
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
€14.19
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m 630343
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
€18.63

Lisävarusteet

PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€12.17
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€14.19
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€18.63
PSEN op Reflector
PSEN op Reflector 630323
Heijastin PSEN op3.3:lle.
€12.15
PSEN op Bracket
PSEN op Bracket 630324
Pidike PSEN op1.1/1.2:lle, heijastin.
€5.95
PSEN op cable angle M12 4-pole  3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m 630341
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
€12.17
PSEN op cable angle M12 4-pole  5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m 630342
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
€14.19
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m 630343
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
€18.63