text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12

Número do produto: 630320
GTIN: 
Reflex light sensor can be used as a Muting sensor.

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação CE  
Listado em cULus  
EAC  
TÜV  
 
Peso líquido 31  g
Peso bruto 47  g
 
 
 

Acessórios obrigatórios de operação

PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole  3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m 630341
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN op cable angle M12 4-pole  5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m 630342
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m 630343
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m

Acessórios opcionais

PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN op Reflector
PSEN op Reflector 630323
Refletor para PSEN op3.3.
PSEN op Bracket
PSEN op Bracket 630324
Suporte para PSEN op1.1/1.2, refletor.
PSEN op cable angle M12 4-pole  3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m 630341
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN op cable angle M12 4-pole  5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m 630342
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m 630343
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m