text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12

Ürün numarası: 630320
GTIN: 
Reflex light sensor can be used as a Muting sensor.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CE  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
Net agirlik 31  g
Brüt ağırlık 47  g
 
 
 

Mecburi operasyon aksesuarları

PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.92.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.108.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.142.00
PSEN op cable angle M12 4-pole  3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m 630341
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.92.00
PSEN op cable angle M12 4-pole  5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m 630342
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.108.00
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m 630343
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.142.00

Opsiyonel aksesuarlar

PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op Reflector
PSEN op Reflector 630323
PSEN op3.3 için reflektör.
PSEN op Bracket
PSEN op Bracket 630324
PSEN op1.1/1.2 için braket, reflektör.
PSEN op cable angle M12 4-pole  3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m 630341
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-pole  5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m 630342
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m 630343
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m