text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12

Kód materiálu: 630320
GTIN: 
Reflex light sensor can be used as a Muting sensor.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Čistá váha 31  g
Celková hmotnost 47  g
 
 
 

Volitelné příslušenství

PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op Reflector
PSEN op Reflector 630323
Reflektor pro PSEN op3.3.
PSEN op Bracket
PSEN op Bracket 630324
Držák pro PSEN op1.1 / 1.2, reflektor.
PSEN op cable angle M12 4-pole  3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m 630341
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka úhlová M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable angle M12 4-pole  5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m 630342
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka úhlová M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m 630343
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka úhlová M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m

Povinné provozní příslušenství

PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole  3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m 630341
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka úhlová M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable angle M12 4-pole  5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m 630342
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka úhlová M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m 630343
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka úhlová M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m