Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"630320","name":"PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12
Artikelnummer: 630320
Reflex Lichttaster verwendbar als Mutingsensor.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
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
cULus Listed EAC TÜV |
Technische Daten
Mechanische Daten
Nettogewicht | 31 g |
Bruttogewicht | 47 g |
Optionales Zubehör
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
630342
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
630343
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m
630341
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
Obligatorisches Zubehör
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
630342
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
630343
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m
630341
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m