text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12

Numéro de l'article: 630320
GTIN: 
Reflex light sensor can be used as a Muting sensor.

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Homologation CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Poids net 31  g
Poids brut 47  g
 
 
 

Accessoires obligatoires

PSEN op CABLE M12 4br., droit  3m
PSEN op CABLE M12 4br., droit 3m 630300
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€12.17
PSEN CABLE M12 4br., droit 5m
PSEN CABLE M12 4br., droit 5m 630301
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€14.19
PSEN CABLE M12 4 br., droit 10m
PSEN CABLE M12 4 br., droit 10m 630302
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€18.63
PSEN op cable angle M12 4-pole  3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m 630341
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€12.17
PSEN op CABLE M12 4 br., angle 5m
PSEN op CABLE M12 4 br., angle 5m 630342
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€14.19
PSEN CABLE M12 4br., angle 10m
PSEN CABLE M12 4br., angle 10m 630343
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€18.63

Accessoires optionnels

PSEN op CABLE M12 4br., droit  3m
PSEN op CABLE M12 4br., droit 3m 630300
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€12.17
PSEN CABLE M12 4br., droit 5m
PSEN CABLE M12 4br., droit 5m 630301
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€14.19
PSEN CABLE M12 4 br., droit 10m
PSEN CABLE M12 4 br., droit 10m 630302
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€18.63
PSEN op Reflector
PSEN op Reflector 630323
Réflecteur pour le PSEN op3.3.
€12.15
PSEN op Equerre de fixation
PSEN op Equerre de fixation 630324
Support pour le PSEN op1.1 / 1.2, réflecteur
€5.95
PSEN op cable angle M12 4-pole  3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m 630341
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€12.17
PSEN op CABLE M12 4 br., angle 5m
PSEN op CABLE M12 4 br., angle 5m 630342
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€14.19
PSEN CABLE M12 4br., angle 10m
PSEN CABLE M12 4br., angle 10m 630343
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€18.63