Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"630320","name":"PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12
Número de producto: 630320
GTIN:
Reflex light sensor can be used as a Muting sensor.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
Datos técnicos
Datos mecanicos
| Peso neto | 31 g |
| Peso bruto | 47 g |
Accesorios Obligatorios
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m
630341
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembraacodado M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
630342
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembraacodado M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
630343
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembraacodado M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
Accesorios Opcionales
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m
630341
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembraacodado M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
630342
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembraacodado M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
630343
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembraacodado M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m