Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"630320","name":"PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12
Productnummer: 630320
GTIN:
Reflex light sensor can be used as a Muting sensor.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
Technische data
Mechanische gegevens
| Nettogewicht | 31 g |
| Brutogewicht | 47 g |
Verplichte Accessoires
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€12.17
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€14.19
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€18.63
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m
630341
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus haaks M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€12.17
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
630342
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus haaks M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€14.19
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
630343
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus haaks M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€18.63
Optionele accessoires
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€12.17
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€14.19
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€18.63
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m
630341
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus haaks M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€12.17
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
630342
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus haaks M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€14.19
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
630343
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus haaks M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€18.63